??
Выбор CAD модели
K0121.1110X30
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0121 - Clamping levers external thread, stainless steel
Bill of material
K0121.1110X30
BESTKIPP
Order No.
K0121.1110X30
AUSF
version
stainless steel electropolished
GR
size
1
X
Internal thread
M 10
L
Length
30 mm
D
diameter
19 mm
D1
diameter
28 mm
D2
diameter
20 mm
H
height
41 mm
H1
height
12 mm
H3
height
63 mm
H4
height
72 mm
A
Length
83 mm
A1
Length
107
ZZ
No. of teeth
24
GEW
Approx. weight
0.2404 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245081462
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions